Volantino a 2 razze, forma A foro calibr. & trasvers., alluminio (06276-11)

Volantino a 2 razze, forma A foro calibr. & trasvers., alluminio (06276-11)
· Design moderno

· nero o argento

· Svariate possibilità di collegamento

· Manopola cilindrica girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06276-11-1251216
06276-11-1251226
06276-11-1251416
06276-11-1251426
06276-11-1601416
06276-11-1601426
06276-11-1601616
06276-11-1601626
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale A
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
H H2 L L2 L3=Altezza Peso (ERP)
(kg)

30.10 €

1 4 giorni 125nero42123119.9M61817.66.590.554.5360.2980

30.10 €

1 4 giorni 125argento42123119.9M61817.66.590.554.5360.2980

30.10 €

1 4 giorni 125nero42143119.9M61817.66.590.554.5360.2980

30.10 €

1 4 giorni 125argento42143119.9M61817.66.590.554.5360.2980

35.91 €

1 4 giorni 160nero55143625.2M82019.46.5116.576.5400.5720

35.91 €

1 4 giorni 160argento55143625.2M82019.46.5116.576.5400.5720

35.91 €

1 4 giorni 160nero55163625.2M82019.48116.576.5400.5720

35.91 €

1 4 giorni 160argento55163625.2M82019.48116.576.5400.5720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Materiale componenti metallici acciaio
Forma A Forma-Tipo foro calibrato con foro trasversale Presa impugnatura cilindrica girevole
D7(mm) M6 Tipo di stampo foro calibrato con foro trasversale Denominazione Volantino A 2 Razze
Tipo di prodotto impugnatura girevole RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico