Volantino a 2 razze, forma B foro calibrato c.scanalat, alluminio (06276)

Volantino a 2 razze, forma B foro calibrato c.scanalat, alluminio (06276)
· Design moderno

· nero o argento

· Svariate possibilità di collegamento

· Manopola cilindrica girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06276-11-125121046
06276-11-125122046
06276-11-125141056
06276-11-125142056
06276-11-160141056
06276-11-160142056
06276-11-160161056
06276-11-160162056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale A
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
H H2 L L2 L3=Altezza T B3 Peso (ERP)
(kg)

32.50 €

1 4 giorni 125nero42123119.9M61817.66.590.554.53613.840.2980

32.50 €

1 4 giorni 125argento42123119.9M61817.66.590.554.53613.840.2980

32.50 €

1 4 giorni 125nero42143119.9M61817.66.590.554.53616.350.2980

32.50 €

1 4 giorni 125argento42143119.9M61817.66.590.554.53616.350.2980

37.92 €

1 4 giorni 160nero55143625.2M82019.46.5116.576.54016.350.5720

37.92 €

1 4 giorni 160argento55143625.2M82019.46.5116.576.54016.350.5720

37.92 €

1 4 giorni 160nero55163625.2M82019.48116.576.54018.350.5720

37.92 €

1 4 giorni 160argento55163625.2M82019.48116.576.54018.350.5720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Materiale componenti metallici acciaio
Forma B Forma-Tipo foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale Presa impugnatura cilindrica girevole
D7(mm) M6 Tipo di stampo foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale Denominazione Volantino A 2 Razze
Tipo di prodotto impugnatura girevole RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico