Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06276-11-12512104 |
06276-11-12512204 |
06276-11-12514105 |
06276-11-12514205 |
06276-11-16014105 |
06276-11-16014205 |
06276-11-16016105 |
06276-11-16016205 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Colore principale | A (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | H | L | L2 | L3=Altezza | T | B3 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.28 € | 1 | 4 giorni | 125 | nero | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 17.6 | 90.5 | 54.5 | 36 | 13.8 | 4 | 0.2980 | ||
31.28 € | 1 | 4 giorni | 125 | argento | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 17.6 | 90.5 | 54.5 | 36 | 13.8 | 4 | 0.2980 | ||
31.28 € | 1 | 4 giorni | 125 | nero | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 17.6 | 90.5 | 54.5 | 36 | 16.3 | 5 | 0.2980 | ||
31.28 € | 1 | 4 giorni | 125 | argento | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 17.6 | 90.5 | 54.5 | 36 | 16.3 | 5 | 0.2980 | ||
36.65 € | 1 | 4 giorni | 160 | nero | 55 | 14 | 36 | 25.2 | M8 | 20 | 19.4 | 116.5 | 76.5 | 40 | 16.3 | 5 | 0.5720 | ||
36.65 € | 1 | 4 giorni | 160 | argento | 55 | 14 | 36 | 25.2 | M8 | 20 | 19.4 | 116.5 | 76.5 | 40 | 16.3 | 5 | 0.5720 | ||
36.65 € | 1 | 4 giorni | 160 | nero | 55 | 16 | 36 | 25.2 | M8 | 20 | 19.4 | 116.5 | 76.5 | 40 | 18.3 | 5 | 0.5720 | ||
36.65 € | 1 | 4 giorni | 160 | argento | 55 | 16 | 36 | 25.2 | M8 | 20 | 19.4 | 116.5 | 76.5 | 40 | 18.3 | 5 | 0.5720 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Materiale componenti metallici | acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | Forma-Tipo | foro calibrato con cava | Presa | impugnatura cilindrica girevole |
Tipo di stampo | foro calibrato con cava | Denominazione | Volantino A 2 Razze | Tipo di prodotto | impugnatura girevole |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Colore principale
A(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L1(mm)
H
L
L2
L3=Altezza
T
B3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali