Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06276-11-125121 |
06276-11-125122 |
06276-11-125141 |
06276-11-125142 |
06276-11-160141 |
06276-11-160142 |
06276-11-160161 |
06276-11-160162 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Colore principale | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=altezza (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | A (mm) | H (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.26 € | 1 | 4 giorni | 125 | Nero | 90.5 | 18 | 54.5 | 36 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 42 | 17.6 | 0.2980 | ||
29.26 € | 1 | 4 giorni | 125 | Argento | 90.5 | 18 | 54.5 | 36 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 42 | 17.6 | 0.2980 | ||
29.26 € | 1 | 4 giorni | 125 | Nero | 90.5 | 18 | 54.5 | 36 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 42 | 17.6 | 0.2980 | ||
29.26 € | 1 | 4 giorni | 125 | Argento | 90.5 | 18 | 54.5 | 36 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 42 | 17.6 | 0.2980 | ||
35.07 € | 1 | 4 giorni | 160 | Nero | 116.5 | 20 | 76.5 | 40 | 14 | 36 | 25.2 | M8 | 55 | 19.4 | 0.5720 | ||
35.07 € | 1 | 4 giorni | 160 | Argento | 116.5 | 20 | 76.5 | 40 | 14 | 36 | 25.2 | M8 | 55 | 19.4 | 0.5720 | ||
35.07 € | 1 | 4 giorni | 160 | Nero | 116.5 | 20 | 76.5 | 40 | 16 | 36 | 25.2 | M8 | 55 | 19.4 | 0.5720 | ||
35.07 € | 1 | 4 giorni | 160 | Argento | 116.5 | 20 | 76.5 | 40 | 16 | 36 | 25.2 | M8 | 55 | 19.4 | 0.5720 |
Loading...
Tipo volantino | A 2 razze | Maniglia, materiale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | Verniciato a polvere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti metallici | Acciaio | Forma | E | Denominazione | Volantino a 2 razze |
Tipo di stampo | Con foro calibrato | Forma-Tipo | Con foro calibrato | Presa | Impugnatura cilindrica girevole |
Tipo di prodotto | Impugnatura girevole | RoHS | Sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Colore principale
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=altezza(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
A(mm)
H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali