Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, Forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento (06276-12)

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, Forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento (06276-12)
· Design moderno

· nero o argento

· Svariate possibilità di collegamento

· Manopola cilindrica pieghevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06276-12-12512104
06276-12-12512204
06276-12-12514105
06276-12-12514205
06276-12-16014105
06276-12-16014205
06276-12-16016105
06276-12-16016205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
A
(mm)
B3
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

53.65 €

1 4 giorni 125Nero105185649123119.9M62042417.613.80.4355

53.65 €

1 4 giorni 125Argento105185649123119.9M62042417.613.80.4355

53.65 €

1 4 giorni 125Nero105185649143119.9M62042517.616.30.4355

53.65 €

1 4 giorni 125Argento105185649143119.9M62042517.616.30.4355

65.45 €

1 4 giorni 160Nero137208057143626M82655517.816.30.8800

65.45 €

1 4 giorni 160Argento137208057143626M82655517.816.30.8800

65.45 €

1 4 giorni 160Nero137208057163626M82655517.818.30.8800

65.45 €

1 4 giorni 160Argento137208057163626M82655517.818.30.8800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino A 2 razze Maniglia, materiale Alluminio Corpo con finitura superficiale Verniciato a polvere
Materiale componenti metallici Acciaio Forma C Denominazione Volantino a 2 razze
Tipo di stampo Foro calibrato con cava Forma-Tipo Foro calibrato con cava Presa Impugnatura cilindrica pieghevole
Tipo di prodotto Impugnatura pieghevole RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico