Volantino, forma A foro calibr. & trasvers., alluminio, con impugnatura cilindrica girevole (06278)

Volantino, forma A foro calibr. & trasvers., alluminio, con impugnatura cilindrica girevole (06278)
· Design moderno

· nero o argento

· Svariate possibilità di collegamento

· Manopola cilindrica girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06278-01-0801016
06278-01-0801026
06278-01-0801216
06278-01-0801226
06278-01-1001016
06278-01-1001026
06278-01-1001216
06278-01-1001226
06278-01-1251216
06278-01-1251226
06278-01-1251416
06278-01-1251426
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale A
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
H H2 L L2 L3=Altezza Peso (ERP)
(kg)

23.40 €

1 4 giorni 80nero27102613.9M41616.65.56839290.1500

23.40 €

1 4 giorni 80argento27102613.9M41616.65.56839290.1500

23.40 €

1 4 giorni 80nero27122613.9M41616.66.56839290.1500

23.40 €

1 4 giorni 80argento27122613.9M41616.66.56839290.1500

26.28 €

1 4 giorni 100nero33102816M51717.55.58148330.2540

26.28 €

1 4 giorni 100argento33102816M51717.55.58148330.2540

26.28 €

1 4 giorni 100nero33122816M51717.56.58148330.2540

26.28 €

1 4 giorni 100argento33122816M51717.56.58148330.2540

29.68 €

1 4 giorni 125nero42123119.9M61818.36.59660360.4150

29.68 €

1 4 giorni 125argento42123119.9M61818.36.59660360.4150

29.68 €

1 4 giorni 125nero42143119.9M61818.36.59660360.4150

29.68 €

1 4 giorni 125argento42143119.9M61818.36.59660360.4150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Materiale dei componenti resina termoplastica
Materiale componenti metallici acciaio Forma A Forma-Tipo foro calibrato con foro trasversale
Presa impugnatura cilindrica girevole D7(mm) M6 Tipo di stampo foro calibrato con foro trasversale
Denominazione Volantino Tipo di prodotto impugnatura girevole RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico