Volantino foro calibrato, forma A, acciaio (06289)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06289-10-0125X12
06289-10-0125X14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=foro di fissaggio
(mm)

10.23 €

1 4 giorni 12H9

10.23 €

1 4 giorni 14H9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(Ø) 125 Maniglia, materiale Acciaio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere
Colore principale nero Versione 1 foro calibrato Forma A
Forma-Tipo 3 raggi D3(mm) 30 L1(mm) 18
Numero di razze 3 Tipo di stampo 3 raggi Denominazione Volantino
L2 18 L3=Altezza 29 S=Spessore 1.5
RoHS PL Edelstahl no Peso (ERP)(kg) 0.2860

Supporto tecnico