Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Colore principale | A (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | H | L | L2 | L3=Altezza | T | B3 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 27 | 10 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 68 | 39 | 29 | 11.4 | 3 | 0.1500 | ||
24.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | argento | 27 | 10 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 68 | 39 | 29 | 11.4 | 3 | 0.1500 | ||
24.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 27 | 12 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 68 | 39 | 29 | 13.8 | 4 | 0.1500 | ||
24.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | argento | 27 | 12 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 68 | 39 | 29 | 13.8 | 4 | 0.1500 | ||
27.01 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 81 | 48 | 33 | 11.4 | 3 | 0.2540 | ||
27.01 € | 1 | 4 giorni | 100 | argento | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 81 | 48 | 33 | 11.4 | 3 | 0.2540 | ||
27.01 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 81 | 48 | 33 | 13.8 | 4 | 0.2540 | ||
27.01 € | 1 | 4 giorni | 100 | argento | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 81 | 48 | 33 | 13.8 | 4 | 0.2540 | ||
30.86 € | 1 | 4 giorni | 125 | nero | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 96 | 60 | 36 | 13.8 | 4 | 0.4150 | ||
30.86 € | 1 | 4 giorni | 125 | argento | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 96 | 60 | 36 | 13.8 | 4 | 0.4150 | ||
30.86 € | 1 | 4 giorni | 125 | nero | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 96 | 60 | 36 | 16.3 | 5 | 0.4150 | ||
30.86 € | 1 | 4 giorni | 125 | argento | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 96 | 60 | 36 | 16.3 | 5 | 0.4150 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Materiale dei componenti | resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti metallici | acciaio | Forma | C | Forma-Tipo | foro calibrato con cava |
Presa | impugnatura cilindrica girevole | Tipo di stampo | foro calibrato con cava | Denominazione | Volantino |
Tipo di prodotto | impugnatura girevole | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Colore principale
A(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L1(mm)
H
L
L2
L3=Altezza
T
B3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali