Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06278-01-080101 |
06278-01-080102 |
06278-01-080121 |
06278-01-080122 |
06278-01-100101 |
06278-01-100102 |
06278-01-100121 |
06278-01-100122 |
06278-01-125121 |
06278-01-125122 |
06278-01-125141 |
06278-01-125142 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Colore principale | A (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | H | L | L2 | L3=Altezza | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 27 | 10 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 68 | 39 | 29 | 0.1500 | ||
22.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | argento | 27 | 10 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 68 | 39 | 29 | 0.1500 | ||
22.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | nero | 27 | 12 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 68 | 39 | 29 | 0.1500 | ||
22.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | argento | 27 | 12 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 68 | 39 | 29 | 0.1500 | ||
25.42 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 81 | 48 | 33 | 0.2540 | ||
25.42 € | 1 | 4 giorni | 100 | argento | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 81 | 48 | 33 | 0.2540 | ||
25.42 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 81 | 48 | 33 | 0.2540 | ||
25.42 € | 1 | 4 giorni | 100 | argento | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 81 | 48 | 33 | 0.2540 | ||
28.83 € | 1 | 4 giorni | 125 | nero | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 96 | 60 | 36 | 0.4150 | ||
28.83 € | 1 | 4 giorni | 125 | argento | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 96 | 60 | 36 | 0.4150 | ||
28.83 € | 1 | 4 giorni | 125 | nero | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 96 | 60 | 36 | 0.4150 | ||
28.83 € | 1 | 4 giorni | 125 | argento | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 96 | 60 | 36 | 0.4150 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Materiale dei componenti | resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti metallici | acciaio | Forma | E | Forma-Tipo | con foro calibrato |
Presa | impugnatura cilindrica girevole | Tipo di stampo | con foro calibrato | Denominazione | Volantino |
Tipo di prodotto | impugnatura girevole | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Colore principale
A(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L1(mm)
H
L
L2
L3=Altezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali