Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, Forma A, con foro calibrato e foro trasversale (06278-02)

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, Forma A, con foro calibrato e foro trasversale (06278-02)
· Design moderno

· nero o argento

· Svariate possibilità di collegamento

· Manopola cilindrica pieghevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06278-02-1001016
06278-02-1001026
06278-02-1001216
06278-02-1001226
06278-02-1251216
06278-02-1251226
06278-02-1251416
06278-02-1251426
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
A
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

48.18 €

1 4 giorni 100Nero92.51747.545102816M5163317.45.50.3600

48.18 €

1 4 giorni 100Argento92.51747.545102816M5163317.45.50.3600

48.18 €

1 4 giorni 100Nero92.51747.545122816M5163317.46.50.3600

48.18 €

1 4 giorni 100Argento92.51747.545122816M5163317.46.50.3600

51.65 €

1 4 giorni 125Nero105.51856.549123119.9M6204218.36.50.5780

51.65 €

1 4 giorni 125Argento105.51856.549123119.9M6204218.36.50.5780

51.65 €

1 4 giorni 125Nero105.51856.549143119.9M6204218.36.50.5780

51.65 €

1 4 giorni 125Argento105.51856.549143119.9M6204218.36.50.5780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Disco Maniglia, materiale Alluminio Corpo con finitura superficiale Verniciato a polvere
Materiale dei componenti Resina termoplastica Materiale componenti metallici Acciaio Forma A
Denominazione Volantino Tipo di stampo Foro calibrato con foro trasversale Forma-Tipo Foro calibrato con foro trasversale
Presa Impugnatura cilindrica pieghevole D7(mm) M6 Tipo di prodotto Impugnatura pieghevole
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico