Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06278-02-100101036 |
06278-02-100102036 |
06278-02-100121046 |
06278-02-100122046 |
06278-02-125121046 |
06278-02-125122046 |
06278-02-125141056 |
06278-02-125142056 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Colore principale | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=altezza (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | A (mm) | B3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | T (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.80 € | 1 | 4 giorni | 100 | Nero | 92.5 | 17 | 47.5 | 45 | 10 | 28 | 16 | M5 | 16 | 33 | 3 | 17.4 | 5.5 | 11.4 | 0.3600 | ||
49.80 € | 1 | 4 giorni | 100 | Argento | 92.5 | 17 | 47.5 | 45 | 10 | 28 | 16 | M5 | 16 | 33 | 3 | 17.4 | 5.5 | 11.4 | 0.3600 | ||
49.80 € | 1 | 4 giorni | 100 | Nero | 92.5 | 17 | 47.5 | 45 | 12 | 28 | 16 | M5 | 16 | 33 | 4 | 17.4 | 6.5 | 13.8 | 0.3600 | ||
49.80 € | 1 | 4 giorni | 100 | Argento | 92.5 | 17 | 47.5 | 45 | 12 | 28 | 16 | M5 | 16 | 33 | 4 | 17.4 | 6.5 | 13.8 | 0.3600 | ||
53.32 € | 1 | 4 giorni | 125 | Nero | 105.5 | 18 | 56.5 | 49 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 42 | 4 | 18.3 | 6.5 | 13.8 | 0.5780 | ||
53.32 € | 1 | 4 giorni | 125 | Argento | 105.5 | 18 | 56.5 | 49 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 42 | 4 | 18.3 | 6.5 | 13.8 | 0.5780 | ||
53.32 € | 1 | 4 giorni | 125 | Nero | 105.5 | 18 | 56.5 | 49 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 42 | 5 | 18.3 | 6.5 | 16.3 | 0.5780 | ||
53.32 € | 1 | 4 giorni | 125 | Argento | 105.5 | 18 | 56.5 | 49 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 42 | 5 | 18.3 | 6.5 | 16.3 | 0.5780 |
Loading...
Tipo volantino | Disco | Maniglia, materiale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | Verniciato a polvere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Materiale componenti metallici | Acciaio | Forma | B |
Denominazione | Volantino | Tipo di stampo | Foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale | Forma-Tipo | Foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale |
Presa | Impugnatura cilindrica pieghevole | D7(mm) | M6 | Tipo di prodotto | Impugnatura pieghevole |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Colore principale
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=altezza(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
A(mm)
B3(mm)
H(mm)
H2(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali