Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06278-02-10010103 |
06278-02-10010203 |
06278-02-10012104 |
06278-02-10012204 |
06278-02-12512104 |
06278-02-12512204 |
06278-02-12514105 |
06278-02-12514205 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Colore principale | A (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L1 (mm) | H | L | L2 | L3=Altezza | T | B3 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.93 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 16 | 17 | 17.4 | 92.5 | 47.5 | 45 | 11.4 | 3 | 0.3600 | ||
48.93 € | 1 | 4 giorni | 100 | argento | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 16 | 17 | 17.4 | 92.5 | 47.5 | 45 | 11.4 | 3 | 0.3600 | ||
48.93 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 16 | 17 | 17.4 | 92.5 | 47.5 | 45 | 13.8 | 4 | 0.3600 | ||
48.93 € | 1 | 4 giorni | 100 | argento | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 16 | 17 | 17.4 | 92.5 | 47.5 | 45 | 13.8 | 4 | 0.3600 | ||
52.79 € | 1 | 4 giorni | 125 | nero | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 18.3 | 105.5 | 56.5 | 49 | 13.8 | 4 | 0.5780 | ||
52.79 € | 1 | 4 giorni | 125 | argento | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 18.3 | 105.5 | 56.5 | 49 | 13.8 | 4 | 0.5780 | ||
52.79 € | 1 | 4 giorni | 125 | nero | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 18.3 | 105.5 | 56.5 | 49 | 16.3 | 5 | 0.5780 | ||
52.79 € | 1 | 4 giorni | 125 | argento | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 18.3 | 105.5 | 56.5 | 49 | 16.3 | 5 | 0.5780 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Materiale dei componenti | resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti metallici | acciaio | Forma | C | Forma-Tipo | foro calibrato con cava |
Presa | impugnatura cilindrica pieghevole | Tipo di stampo | foro calibrato con cava | Denominazione | Volantino |
Tipo di prodotto | impugnatura pieghevole | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Colore principale
A(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
L1(mm)
H
L
L2
L3=Altezza
T
B3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali