Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06276-10-1251216 |
06276-10-1251226 |
06276-10-1251416 |
06276-10-1251426 |
06276-10-1601416 |
06276-10-1601426 |
06276-10-1601616 |
06276-10-1601626 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Colore principale | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.87 € | 1 | 4 giorni | 125 | Nero | 18 | 36 | 12 | 31 | 17.6 | 6.5 | 0.2320 | ||
23.87 € | 1 | 4 giorni | 125 | Argento | 18 | 36 | 12 | 31 | 17.6 | 6.5 | 0.2320 | ||
23.87 € | 1 | 4 giorni | 125 | Nero | 18 | 36 | 14 | 31 | 17.6 | 6.5 | 0.2320 | ||
23.87 € | 1 | 4 giorni | 125 | Argento | 18 | 36 | 14 | 31 | 17.6 | 6.5 | 0.2320 | ||
28.99 € | 1 | 4 giorni | 160 | Nero | 20 | 40 | 14 | 36 | 19.4 | 6.5 | 0.4240 | ||
28.99 € | 1 | 4 giorni | 160 | Argento | 20 | 40 | 14 | 36 | 19.4 | 6.5 | 0.4240 | ||
28.99 € | 1 | 4 giorni | 160 | Nero | 20 | 40 | 16 | 36 | 19.4 | 8 | 0.4240 | ||
28.99 € | 1 | 4 giorni | 160 | Argento | 20 | 40 | 16 | 36 | 19.4 | 8 | 0.4240 |
Loading...
Tipo volantino | A 2 razze | Maniglia, materiale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | Verniciato a polvere |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Denominazione | Volantino a 2 razze | Tipo di stampo | Foro calibrato con foro trasversale |
Forma-Tipo | Foro calibrato con foro trasversale | Presa | Senza impugnatura | D7(mm) | M6 |
Tipo di prodotto | Senza impugnatura | RoHS | Sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Colore principale
L1(mm)
L3=altezza(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali