Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06276-10-125121046 |
06276-10-125122046 |
06276-10-125141056 |
06276-10-125142056 |
06276-10-160141056 |
06276-10-160142056 |
06276-10-160161056 |
06276-10-160162056 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Colore principale | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | H | H2 | L3=Altezza | T | B3 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.28 € | 1 | 4 giorni | 125 | nero | 12 | 31 | 18 | 17.6 | 6.5 | 36 | 13.8 | 4 | 0.2320 | ||
26.28 € | 1 | 4 giorni | 125 | argento | 12 | 31 | 18 | 17.6 | 6.5 | 36 | 13.8 | 4 | 0.2320 | ||
26.28 € | 1 | 4 giorni | 125 | nero | 14 | 31 | 18 | 17.6 | 6.5 | 36 | 16.3 | 5 | 0.2320 | ||
26.28 € | 1 | 4 giorni | 125 | argento | 14 | 31 | 18 | 17.6 | 6.5 | 36 | 16.3 | 5 | 0.2320 | ||
31.02 € | 1 | 4 giorni | 160 | nero | 14 | 36 | 20 | 19.4 | 6.5 | 40 | 16.3 | 5 | 0.4240 | ||
31.02 € | 1 | 4 giorni | 160 | argento | 14 | 36 | 20 | 19.4 | 6.5 | 40 | 16.3 | 5 | 0.4240 | ||
31.02 € | 1 | 4 giorni | 160 | nero | 16 | 36 | 20 | 19.4 | 8 | 40 | 18.3 | 5 | 0.4240 | ||
31.02 € | 1 | 4 giorni | 160 | argento | 16 | 36 | 20 | 19.4 | 8 | 40 | 18.3 | 5 | 0.4240 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale | Presa | senza impugnatura | D7(mm) | M6 |
Tipo di stampo | foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale | Denominazione | Volantino A 2 Razze | Tipo di prodotto | senza impugnatura |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Colore principale
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
L1(mm)
H
H2
L3=Altezza
T
B3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali