Volantino a 2 razze, forma C foro callibrato con cava, alluminio, senza impugnatura (06276)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06276-10-12512104
06276-10-12512204
06276-10-12514105
06276-10-12514205
06276-10-16014105
06276-10-16014205
06276-10-16016105
06276-10-16016205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
H L3=Altezza T B3 Peso (ERP)
(kg)

25.05 €

1 4 giorni 125nero12311817.63613.840.2320

25.05 €

1 4 giorni 125argento12311817.63613.840.2320

25.05 €

1 4 giorni 125nero14311817.63616.350.2320

25.05 €

1 4 giorni 125argento14311817.63616.350.2320

29.75 €

1 4 giorni 160nero14362019.44016.350.4240

29.75 €

1 4 giorni 160argento14362019.44016.350.4240

29.75 €

1 4 giorni 160nero16362019.44018.350.4240

29.75 €

1 4 giorni 160argento16362019.44018.350.4240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Forma C
Forma-Tipo foro calibrato con cava Presa senza impugnatura Tipo di stampo foro calibrato con cava
Denominazione Volantino A 2 Razze Tipo di prodotto senza impugnatura RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico