Volantino filettatura interna resina termoindurente, senza impugnatura, inch (06830)

Volantino filettatura interna resina termoindurente, senza impugnatura, inch (06830)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Modello: filettatura interna

· lucidatura a specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06830-701A3
06830-701A4
06830-831A5
06830-831A6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
H2 L3=Altezza Peso (ERP)
(kg)

15.33 €

1 4 giorni 705/16-183026.52311.533.50.1909

15.33 €

1 4 giorni 703/8-163026.52311.533.50.1883

20.13 €

1 4 giorni 831/2-133531.52814400.3149

20.13 €

1 4 giorni 835/8-113531.52814400.3020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoindurente Versione 1 filettatura interna Denominazione Volantino
Tipo di prodotto senza impugnatura RoHS

Supporto tecnico