Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | Numero di razze | L3=Altezza | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.44 € | 1 | 4 giorni | 80 | 0.312 | 25 | 16 | 3 | 29 | 0.3028 | ||
30.44 € | 1 | 4 giorni | 80 | 0.375 | 25 | 16 | 3 | 29 | 0.3001 | ||
34.73 € | 1 | 4 giorni | 100 | 0.375 | 26 | 17 | 3 | 33 | 0.4500 | ||
34.73 € | 1 | 4 giorni | 100 | 0.5 | 26 | 17 | 3 | 33 | 0.5134 | ||
42.24 € | 1 | 4 giorni | 125 | 0.375 | 33 | 18 | 3 | 36 | 0.7123 | ||
42.24 € | 1 | 4 giorni | 125 | 0.5 | 33 | 18 | 3 | 36 | 0.7220 | ||
47.25 € | 1 | 4 giorni | 140 | 0.5 | 33 | 19 | 3 | 39 | 0.8920 | ||
47.25 € | 1 | 4 giorni | 140 | 0.625 | 33 | 19 | 3 | 39 | 0.9741 | ||
55.53 € | 1 | 4 giorni | 160 | 0.5 | 37 | 20 | 3 | 40 | 1.3180 | ||
55.53 € | 1 | 4 giorni | 160 | 0.625 | 37 | 20 | 3 | 40 | 1.3370 | ||
71.83 € | 1 | 4 giorni | 180 | 0.5 | 36 | 22 | 3 | 43 | 1.7330 | ||
71.83 € | 1 | 4 giorni | 180 | 0.625 | 36 | 22 | 3 | 43 | 1.7100 | ||
76.66 € | 1 | 4 giorni | 200 | 0.625 | 38 | 24 | 3 | 45 | 2.1540 | ||
76.66 € | 1 | 4 giorni | 200 | 0.75 | 38 | 24 | 3 | 45 | 2.1150 | ||
122.32 € | 1 | 4 giorni | 250 | 0.75 | 46 | 28 | 5 | 50 | 4.1070 | ||
122.32 € | 1 | 4 giorni | 250 | 0.875 | 46 | 28 | 5 | 50 | 1.8550 | ||
173.87 € | 1 | 4 giorni | 315 | 1 | 54 | 33 | 5 | 56 | 0.3600 | ||
173.87 € | 1 | 4 giorni | 315 | 0.875 | 54 | 33 | 5 | 56 | 0.3600 | ||
301.76 € | 1 | 4 giorni | 400 | 1 | 68 | 38 | 5 | 63 | 9.9470 | ||
579.53 € | 1 | 4 giorni | 500 | 1 | 79 | 45 | 5 | 72 | 0.5168 |
Loading...
Maniglia, materiale | Ghisa | Materiale dei componenti | acciaio | Versione 1 | foro calibrato |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | fisso | Presa | impugnatura | DIN | DIN 950 |
Denominazione | Volantino | Tipo di prodotto | impugnatura fissa | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
L1(mm)
Numero di razze
L3=Altezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali