Volantino DIN 950, foro calibrato ghisa grigia, impugnatura girevole, inch (06271)

Volantino DIN 950, foro calibrato ghisa grigia, impugnatura girevole, inch (06271)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· stabile e duraturo

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06271-4080XCN
06271-4080XCO
06271-4100XCO
06271-4100XCP
06271-4125XCO
06271-4125XCP
06271-4140XCP
06271-4140XCQ
06271-4160XCP
06271-4160XCQ
06271-4180XCP
06271-4180XCQ
06271-4200XCQ
06271-4200XCR
06271-4250XCR
06271-4250XCV
06271-4315XCS
06271-4315XCV
06271-4400XCS
06271-4500XCS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
Numero di razze L3=Altezza Impugnatura girevole DIN 98 forma E Peso (ERP)
(kg)

38.20 €

1 4 giorni 800.3122516329ø16 x M6 x 54.50.3081

38.20 €

1 4 giorni 800.3752516329ø16 x M6 x 54.50.3054

42.45 €

1 4 giorni 1000.3752617333ø16 x M6 x 54.50.0503

42.45 €

1 4 giorni 1000.52617333ø16 x M6 x 54.50.4771

49.69 €

1 4 giorni 1250.3753318336ø20 x M8 x 670.7504

49.69 €

1 4 giorni 1250.53318336ø20 x M8 x 670.7710

54.70 €

1 4 giorni 1400.53319339ø20 x M8 x 670.8850

54.70 €

1 4 giorni 1400.6253319339ø20 x M8 x 670.1004

63.56 €

1 4 giorni 1600.53720340ø25 x M10 x 831.3350

63.56 €

1 4 giorni 1600.6253720340ø25 x M10 x 831.3140

79.85 €

1 4 giorni 1800.53622343ø25 x M10 x 830.1900

79.85 €

1 4 giorni 1800.6253622343ø25 x M10 x 830.4430

84.37 €

1 4 giorni 2000.6253824345ø25 x M10 x 832.1700

84.37 €

1 4 giorni 2000.753824345ø25 x M10 x 832.1400

131.38 €

1 4 giorni 2500.754628550ø32 x M12 x 105.54.1310

131.38 €

1 4 giorni 2500.8754628550ø32 x M12 x 105.51.8790

181.87 €

1 4 giorni 31515433556ø32 x M12 x 105.50.3841

181.87 €

1 4 giorni 3150.8755433556ø32 x M12 x 105.50.3841

309.78 €

1 4 giorni 40016838563ø36 x M16 x 1179.9800

587.51 €

1 4 giorni 50017945572ø36 x M16 x 1170.5500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Ghisa Materiale dei componenti acciaio Versione 1 foro calibrato
Versione 2 girevole Presa impugnatura DIN DIN 950
Denominazione Volantino Tipo di prodotto impugnatura girevole RoHS

Supporto tecnico