Volantini a 2 raggi in alluminio, corona dritta, con impugnatura cilindrica fissa, inch (06277)

Volantini a 2 raggi in alluminio, corona dritta, con impugnatura cilindrica fissa, inch (06277)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

· Impugnatura cilindrica in resina termoindurente, perno in acciaio zincato, corona lucida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06277-2080XCN
06277-2080XCO
06277-2100XCO
06277-2100XCP
06277-2125XCO
06277-2125XCP
06277-2160XCP
06277-2160XCQ
06277-2200XCQ
06277-2200XCR
06277-2250XCR
06277-2250XCV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
Impugnatura a cilindro fisso
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

24.11 €

1 4 giorni 8016280.31224Ø18 x M6 x 401.5210

24.11 €

1 4 giorni 8016280.37524Ø18 x M6 x 400.1544

27.56 €

1 4 giorni 10017330.37526Ø18 x M6 x 400.2255

27.56 €

1 4 giorni 10017330.526Ø18 x M6 x 400.2214

32.18 €

1 4 giorni 1251833.50.37531Ø21 x M8 x 500.3692

32.18 €

1 4 giorni 1251833.50.531Ø21 x M8 x 500.3527

42.97 €

1 4 giorni 16020390.536Ø26 x M10 x 800.5244

42.97 €

1 4 giorni 16020390.62536Ø26 x M10 x 800.5231

62.25 €

1 4 giorni 20024450.62542Ø26 x M10 x 800.9865

62.25 €

1 4 giorni 20024450.7542Ø26 x M10 x 800.9586

92.31 €

1 4 giorni 25028510.7548Ø28 x M12 x 901.4560

92.31 €

1 4 giorni 25028510.87548Ø28 x M12 x 901.5520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino A 2 razze Maniglia, materiale Alluminio Materiale dei componenti Resina termoindurente
Versione 1 Foro calibrato Denominazione Volantino a 2 razze Tipo di prodotto Impugnatura fissa
RoHS

Supporto tecnico