Volantini in lamiera d'acciaio, Forma C, 5 raggi (06289-10)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06289-10-0250X22
06289-10-0250X26
06289-10-0315X26
06289-10-0315X30
06289-10-0400X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Spessore
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

29.23 €

1 4 giorni 2502.530285222H9451.4800

29.23 €

1 4 giorni 2502.530285226H9451.4800

46.17 €

1 4 giorni 3152.535336426H9552.3000

46.17 €

1 4 giorni 3152.535336430H9552.3000

73.95 €

1 4 giorni 400340388230H9654.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino A 5 razze Maniglia, materiale Acciaio Corpo con finitura superficiale Verniciato a polvere
Colore principale Nero Versione 1 Foro calibrato Forma C
Denominazione Volantino Tipo di stampo 5 raggi Forma-Tipo 5 raggi
Numero di razze 5 RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico