Volantino a 2 razze, forma E con foro calibrato, alluminio, senza impugnatura (06276)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06276-10-125121
06276-10-125122
06276-10-125141
06276-10-125142
06276-10-160141
06276-10-160142
06276-10-160161
06276-10-160162
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
H L3=Altezza Peso (ERP)
(kg)

23.00 €

1 4 giorni 125nero12311817.6360.2320

23.00 €

1 4 giorni 125argento12311817.6360.2320

23.00 €

1 4 giorni 125nero14311817.6360.2320

23.00 €

1 4 giorni 125argento14311817.6360.2320

28.12 €

1 4 giorni 160nero14362019.4400.4240

28.12 €

1 4 giorni 160argento14362019.4400.4240

28.12 €

1 4 giorni 160nero16362019.4400.4240

28.12 €

1 4 giorni 160argento16362019.4400.4240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Forma E
Forma-Tipo con foro calibrato Presa senza impugnatura Tipo di stampo con foro calibrato
Denominazione Volantino A 2 Razze Tipo di prodotto senza impugnatura RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico