Volantino, forma E con foro calibrato, alluminio, con impugnatura cilindrica pieghevole (06278)

Volantino, forma E con foro calibrato, alluminio, con impugnatura cilindrica pieghevole (06278)
· Design moderno

· nero o argento

· Svariate possibilità di collegamento

· Manopola cilindrica pieghevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06278-02-100101
06278-02-100102
06278-02-100121
06278-02-100122
06278-02-125121
06278-02-125122
06278-02-125141
06278-02-125142
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale A
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L1
(mm)
H L L2 L3=Altezza Peso (ERP)
(kg)

47.15 €

1 4 giorni 100nero33102816M5161717.492.547.5450.3600

47.15 €

1 4 giorni 100argento33102816M5161717.492.547.5450.3600

47.15 €

1 4 giorni 100nero33122816M5161717.492.547.5450.3600

47.15 €

1 4 giorni 100argento33122816M5161717.492.547.5450.3600

50.81 €

1 4 giorni 125nero42123119.9M6201818.3105.556.5490.5780

50.81 €

1 4 giorni 125argento42123119.9M6201818.3105.556.5490.5780

50.81 €

1 4 giorni 125nero42143119.9M6201818.3105.556.5490.5780

50.81 €

1 4 giorni 125argento42143119.9M6201818.3105.556.5490.5780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Materiale dei componenti resina termoplastica
Materiale componenti metallici acciaio Forma E Forma-Tipo con foro calibrato
Presa impugnatura cilindrica pieghevole Tipo di stampo con foro calibrato Denominazione Volantino
Tipo di prodotto impugnatura pieghevole RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico