Volantini per indicatori di posizione (21972)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21972-801201
21972-801401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
L
(mm)
L1
(mm)
G Peso (ERP)
(kg)

42.81 €

1 4 giorni 1206415M60.5698

65.62 €

1 4 giorni 1407017M80.6200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Disco Maniglia, materiale Alluminio Misura 80
Versione 1 Per indicatore di posizione Denominazione Volantino L3(mm) 23
D2(mm) 87 D3(mm) 85.2 D4(mm) 95
D5 preforato 6.8 D6(mm) 40 T(mm) 30
Compatibile con Indicatori di posizione grand. 80 RoHS

Supporto tecnico