Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06255-0080XCN |
06255-0100XCO |
06255-0100XCQ |
06255-0130XCN |
06255-0130XCO |
06255-0160XCO |
06255-0160XCP |
06255-0160XCQ |
06255-0200XCO |
06255-0200XCQ |
06255-0250XCQ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.19 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 34 | 0.312 | 24.5 | 20 | 16 | 0.0888 | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | 99 | 24 | 42 | 0.375 | 28 | 25.5 | 20 | 0.1461 | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | 99 | 24 | 42 | 0.625 | 28 | 25.5 | 20 | 0.1225 | ||
16.12 € | 1 | 4 giorni | 129 | 24 | 50 | 0.312 | 32 | 30 | 21 | 0.2308 | ||
16.12 € | 1 | 4 giorni | 129 | 24 | 50 | 0.375 | 32 | 30 | 21 | 0.2268 | ||
22.89 € | 1 | 4 giorni | 159 | 32 | 57 | 0.375 | 40 | 33 | 22 | 0.3770 | ||
22.89 € | 1 | 4 giorni | 159 | 32 | 57 | 0.5 | 40 | 33 | 22 | 0.3631 | ||
22.89 € | 1 | 4 giorni | 159 | 32 | 57 | 0.625 | 40 | 33 | 22 | 0.3423 | ||
29.70 € | 1 | 4 giorni | 198 | 32 | 60 | 0.375 | 51 | 31 | 17.5 | 0.6163 | ||
29.70 € | 1 | 4 giorni | 198 | 32 | 60 | 0.625 | 51 | 31 | 17.5 | 0.5859 | ||
40.64 € | 1 | 4 giorni | 252 | 36 | 71 | 0.625 | 55.5 | 39.5 | 24 | 0.9814 |
Loading...
Tipo volantino | A 2 razze | Versione 1 | Foro calibrato | Denominazione | Volantino a 2 razze |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | Senza impugnatura | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
L1(mm)
L3=altezza(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali