Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06255-4080XCN |
06255-4100XCO |
06255-4100XCP |
06255-4130XCN |
06255-4130XCO |
06255-4160XCO |
06255-4160XCP |
06255-4160XCQ |
06255-4200XCQ |
06255-4250XCR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | A (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | H | H2 | L | L2 | L3=Altezza | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.46 € | 1 | 4 giorni | 80 | 30 | 0.312 | 24.5 | 20 | 20 | 20 | 16 | 85 | 51 | 34 | 0.1275 | ||
20.33 € | 1 | 4 giorni | 99 | 38 | 0.375 | 28 | 20 | 24 | 25.5 | 20 | 93 | 51 | 43 | 0.1867 | ||
20.33 € | 1 | 4 giorni | 99 | 38 | 0.5 | 28 | 20 | 24 | 25.5 | 20 | 93 | 51 | 43 | 0.1756 | ||
24.12 € | 1 | 4 giorni | 129 | 55 | 0.312 | 32 | 23 | 24 | 30 | 21 | 112 | 62 | 50 | 0.2892 | ||
24.12 € | 1 | 4 giorni | 129 | 55 | 0.375 | 32 | 23 | 24 | 30 | 21 | 112 | 62 | 50 | 0.2950 | ||
31.49 € | 1 | 4 giorni | 159 | 66 | 0.375 | 40 | 23 | 32 | 33 | 22 | 119 | 62 | 57 | 0.4210 | ||
31.49 € | 1 | 4 giorni | 159 | 66 | 0.5 | 40 | 23 | 32 | 33 | 22 | 119 | 62 | 57 | 0.4430 | ||
31.49 € | 1 | 4 giorni | 159 | 66 | 0.625 | 40 | 23 | 32 | 33 | 22 | 119 | 62 | 57 | 0.3994 | ||
39.30 € | 1 | 4 giorni | 198 | 82 | 0.625 | 51 | 26 | 32 | 31 | 17.5 | 141 | 81 | 60 | 0.7011 | ||
51.60 € | 1 | 4 giorni | 252 | 113 | 0.75 | 55.5 | 27 | 36 | 39.5 | 24 | 163 | 92 | 71 | 1.0720 |
Loading...
Materiale dei componenti | poliammide | Versione 1 | foro calibrato | Denominazione | Volantino A 2 Razze |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | impugnatura girevole | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
A(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L1(mm)
H
H2
L
L2
L3=Altezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali