Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06263-1080CO |
06263-2100CO |
06263-2100CP |
06263-3125CP |
06263-4160CP |
06263-4160CQ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Misura | A (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | A1 | H | L | L2 | L3=Altezza | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09 € | 1 | 4 giorni | 80 | 1 | 30 | 2.5 | 25 | 0.375 | 19 | 13 | M4 | 13 | 2.5 | 17.5 | 75 | 40 | 37.5 | 0.1116 | ||
23.06 € | 1 | 4 giorni | 100 | 2 | 38 | 3 | 28 | 0.375 | 19 | 16 | M5 | 13 | 3 | 20 | 90 | 49.5 | 44 | 0.1800 | ||
23.06 € | 1 | 4 giorni | 100 | 2 | 38 | 3 | 28 | 0.5 | 19 | 16 | M5 | 13 | 3 | 20 | 90 | 49.5 | 44 | 0.1080 | ||
31.22 € | 1 | 4 giorni | 125 | 3 | 47.5 | 4 | 35 | 0.5 | 25 | 20 | M6 | 18.5 | 4 | 23.5 | 109 | 60 | 53 | 0.3460 | ||
35.63 € | 1 | 4 giorni | 160 | 4 | 62 | 5.6 | 45 | 0.5 | 25 | 25 | M8 | 18.5 | 5.6 | 28 | 144 | 83.5 | 64.5 | 0.3280 | ||
35.63 € | 1 | 4 giorni | 160 | 4 | 62 | 5.6 | 45 | 0.625 | 25 | 25 | M8 | 18.5 | 5.6 | 28 | 144 | 83.5 | 64.5 | 0.6150 |
Loading...
Materiale principale | resina termoplastica | Colore principale | grigio nerastro | Materiale dei componenti | resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti metallici | acciaio | Versione 1 | foro calibrato | Versione 2 | senza foro trasversale |
Forma | E | Forma-Tipo | con foro calibrato | Presa | impugnatura cilindrica girevole |
Tipo di stampo | con foro calibrato | Denominazione | Volantino | Tipo di prodotto | impugnatura girevole |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Misura
A(mm)
A1(mm)
D(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L1(mm)
A1
H
L
L2
L3=Altezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali