Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura, inch (06273)

Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura, inch (06273)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· stabile e duraturo

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06273-0080XCN
06273-0080XCO
06273-0100XCO
06273-0100XCP
06273-0125XCO
06273-0125XCP
06273-0140XCP
06273-0140XCQ
06273-0160XCP
06273-0160XCQ
06273-0180XCP
06273-0180XCQ
06273-0200XCQ
06273-0200XCR
06273-0250XCR
06273-0250XCV
06273-0315XCS
06273-0315XCV
06273-0400XCS
06273-0500XCS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
Numero di razze Peso (ERP)
(kg)

15.81 €

1 4 giorni 8016290.3122530.1253

15.81 €

1 4 giorni 8016290.3752530.1134

17.22 €

1 4 giorni 10017330.3752930.2048

17.22 €

1 4 giorni 1001733.5002930.2023

21.68 €

1 4 giorni 12518360.3753130.3009

21.68 €

1 4 giorni 12518360.53130.3037

25.76 €

1 4 giorni 14019390.53630.3616

25.76 €

1 4 giorni 14019390.6253630.3537

30.54 €

1 4 giorni 16020400.53630.4668

30.54 €

1 4 giorni 16020400.6253630.4758

36.89 €

1 4 giorni 18022430.53730.6966

36.89 €

1 4 giorni 18022430.6253730.6800

45.64 €

1 4 giorni 20024450.6254330.9078

45.64 €

1 4 giorni 20024450.754330.8431

74.89 €

1 4 giorni 25028500.754951.5100

74.89 €

1 4 giorni 25028500.8754951.5200

120.10 €

1 4 giorni 315335615452.3420

120.10 €

1 4 giorni 31533560.8755452.3700

221.60 €

1 4 giorni 400386316554.0000

373.50 €

1 4 giorni 500457217955.8800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino A 5 razze Maniglia, materiale Alluminio Versione 1 Foro calibrato
Denominazione Volantino Presa Senza impugnatura DIN DIN 950
Tipo di prodotto Senza impugnatura RoHS

Supporto tecnico