Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L3=Altezza | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06 € | 1 | 4 giorni | 80 | 0.312 | 26 | 16 | 31 | 0.1469 | ||
15.06 € | 1 | 4 giorni | 80 | 0.375 | 26 | 16 | 31 | 0.1396 | ||
17.71 € | 1 | 4 giorni | 100 | 0.375 | 31 | 17 | 34 | 0.2244 | ||
17.71 € | 1 | 4 giorni | 100 | 0.5 | 31 | 17 | 34 | 0.2383 | ||
22.69 € | 1 | 4 giorni | 125 | 0.375 | 30 | 18 | 37 | 0.3513 | ||
22.69 € | 1 | 4 giorni | 125 | 0.5 | 30 | 18 | 37 | 0.3881 | ||
26.50 € | 1 | 4 giorni | 140 | 0.5 | 34 | 19 | 34 | 0.5040 | ||
26.50 € | 1 | 4 giorni | 140 | 0.625 | 34 | 19 | 34 | 0.5184 | ||
36.46 € | 1 | 4 giorni | 160 | 0.5 | 40 | 20 | 40 | 0.6732 | ||
36.46 € | 1 | 4 giorni | 160 | 0.625 | 40 | 20 | 40 | 0.6662 | ||
46.58 € | 1 | 4 giorni | 200 | 0.625 | 50 | 24 | 46 | 1.0800 | ||
46.58 € | 1 | 4 giorni | 200 | 0.75 | 50 | 24 | 46 | 1.0770 | ||
83.48 € | 1 | 4 giorni | 250 | 0.75 | 50 | 28 | 49 | 1.8500 | ||
83.48 € | 1 | 4 giorni | 250 | 0.875 | 50 | 28 | 49 | 1.8100 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Versione 1 | foro calibrato | Denominazione | Volantino A Disco |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | senza impugnatura | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L3=Altezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali