Volantino a 2 razze foro calibrato alluminio, senza impugnatura, inch (06277)

Volantino a 2 razze foro calibrato alluminio, senza impugnatura, inch (06277)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06277-0080XCN
06277-0080XCO
06277-0100XCO
06277-0100XCP
06277-0125XCO
06277-0125XCP
06277-0160XCP
06277-0160XCQ
06277-0200XCQ
06277-0200XCR
06277-0250XCR
06277-0250XCV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=Altezza Peso (ERP)
(kg)

16.28 €

1 4 giorni 800.3122416280.1385

16.28 €

1 4 giorni 800.3752416280.1410

19.68 €

1 4 giorni 1000.3752617330.2066

19.68 €

1 4 giorni 1000.52617330.2103

22.78 €

1 4 giorni 1250.375311833.50.3302

22.78 €

1 4 giorni 1250.5311833.50.3387

29.27 €

1 4 giorni 1600.53620390.5302

29.27 €

1 4 giorni 1600.6253620390.5470

48.51 €

1 4 giorni 2000.6254224450.9881

48.51 €

1 4 giorni 2000.754224450.9730

76.71 €

1 4 giorni 2500.754828510.1441

76.71 €

1 4 giorni 2500.8754828511.4350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Versione 1 foro calibrato Denominazione Volantino A 2 Razze
Tipo di prodotto senza impugnatura RoHS

Supporto tecnico