Volantino a disco simile a DIN 950, foro calibrato alluminio, senza impugnatura, inch (06279)

Volantino a disco simile a DIN 950, foro calibrato alluminio, senza impugnatura, inch (06279)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

· Corona lucida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06279-0080XCN
06279-0080XCO
06279-0100XCO
06279-0100XCP
06279-0120XCO
06279-0120XCP
06279-0160XCP
06279-0160XCQ
06279-0200XCQ
06279-0200XCR
06279-0250XCR
06279-0250XCV
06279-0280XCR
06279-0280XCV
06279-0360XCS
06279-0360XCV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=Altezza Peso (ERP)
(kg)

15.64 €

1 4 giorni 800.3122516300.1353

15.64 €

1 4 giorni 800.3752516300.1360

18.13 €

1 4 giorni 1000.3752817310.1876

18.13 €

1 4 giorni 1000.52817310.1974

22.22 €

1 4 giorni 1200.3752718300.2283

22.22 €

1 4 giorni 1200.52718300.2272

32.26 €

1 4 giorni 1600.53420400.6283

32.26 €

1 4 giorni 1600.6253420400.6283

44.82 €

1 4 giorni 2000.6254024441.0270

44.82 €

1 4 giorni 2000.754024441.0080

75.57 €

1 4 giorni 2500.754928611.4730

75.57 €

1 4 giorni 2500.8754928611.4640

96.54 €

1 4 giorni 2800.755130382.1900

96.54 €

1 4 giorni 2800.8755130382.1450

157.89 €

1 4 giorni 36016335733.8000

157.89 €

1 4 giorni 3600.8756335733.8000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Versione 1 foro calibrato DIN simile a DIN 950
Denominazione Volantino A Disco Tipo di prodotto senza impugnatura RoHS

Supporto tecnico