Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06500-31CO |
06500-32CO |
06500-32CP |
06500-33CP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | D (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | A=interasse (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.68 € | 1 | 4 giorni | 1 | 104 | 12.7 | 24 | 0.375 | 80 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | 0.1100 | ||
22.00 € | 1 | 4 giorni | 2 | 129 | 15.7 | 29 | 0.375 | 100 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | 0.2100 | ||
22.00 € | 1 | 4 giorni | 3 | 129 | 15.7 | 29 | 0.5 | 100 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | 0.2100 | ||
30.30 € | 1 | 4 giorni | 3 | 161 | 19.5 | 36 | 0.5 | 125 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | 0.4050 |
Loading...
Tipo volantino | Manovelle d'inversione | Materiale principale | Resina termoplastica | Colore principale | Grigio nerastro |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Colore dei componenti | Brunito | Versione 1 | Foro calibrato |
Versione 2 | Senza foro trasversale | Forma | D | Denominazione | Manovella |
Tipo di stampo | Con impugnatura girevole | Forma-Tipo | Con impugnatura girevole | Tipo di prodotto | Impugnatura girevole |
Configura
Proprietà di base
Misura
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
D(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
A=interasse(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali