Manovella senza foro trasversale, foro calibrato, forma C con impugnatura pieghevole, inch (06500)

Manovella senza foro trasversale, foro calibrato, forma C con impugnatura pieghevole, inch (06500)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Possibilità di fissaggio assiali e radiali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06500-11CO
06500-12CO
06500-12CP
06500-13CP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura A=interasse
(mm)
D
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
H=Altezza H1=Altezza impugnatura H2 H3 L=Lunghezza L2 Peso (ERP)
(kg)

53.99 €

1 4 giorni 180240.37585.74928.51310412.70.1020

58.11 €

1 4 giorni 2100290.375105.259.535.51312915.70.1790

58.11 €

1 4 giorni 2100290.5105.259.535.51312915.70.1730

63.56 €

1 4 giorni 3125360.5140834418.516119.50.3830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Colore principale grigio nerastro Materiale dei componenti resina termoplastica
Colore dei componenti grigio nerastro Versione 1 foro calibrato Versione 2 senza foro trasversale
Forma C Forma-Tipo con impugnatura pieghevole Tipo di stampo con impugnatura pieghevole
Denominazione Manovella Tipo di prodotto impugnatura pieghevole RoHS

Supporto tecnico