Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B | Colore dei componenti | A max. (mm) | D=foro di fissaggio | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.27 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | nero | 93.7 | 10-32 | 48.8 | 105 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | giallo | 93.7 | 10-32 | 48.8 | 105 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | arancio | 93.7 | 10-32 | 48.8 | 105 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | rosso | 93.7 | 10-32 | 48.8 | 105 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | verde | 93.7 | 10-32 | 48.8 | 105 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | blu | 93.7 | 10-32 | 48.8 | 105 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 16.3 | grigio | 93.7 | 10-32 | 48.8 | 105 | 0.0310 | ||
9.70 € | 1 | 4 giorni | 20.6 | nero | 117 | 10-32 | 53.8 | 134.7 | 0.0650 | ||
9.70 € | 1 | 4 giorni | 20.6 | giallo | 117 | 10-32 | 53.8 | 134.7 | 0.0650 | ||
9.70 € | 1 | 4 giorni | 20.6 | arancio | 117 | 10-32 | 53.8 | 134.7 | 0.0650 | ||
9.70 € | 1 | 4 giorni | 20.6 | rosso | 117 | 10-32 | 53.8 | 134.7 | 0.0650 | ||
9.70 € | 1 | 4 giorni | 20.6 | verde | 117 | 10-32 | 53.8 | 134.7 | 0.0650 | ||
9.70 € | 1 | 4 giorni | 20.6 | blu | 117 | 10-32 | 53.8 | 134.7 | 0.0650 | ||
9.70 € | 1 | 4 giorni | 20.6 | grigio | 117 | 10-32 | 53.8 | 134.7 | 0.0650 | ||
10.42 € | 1 | 4 giorni | 26.7 | nero | 148.5 | 1/4-20 | 65 | 170.3 | 0.1060 | ||
10.42 € | 1 | 4 giorni | 26.7 | giallo | 148.5 | 1/4-20 | 65 | 170.3 | 0.1060 | ||
10.42 € | 1 | 4 giorni | 26.7 | arancio | 148.5 | 1/4-20 | 65 | 170.3 | 0.1060 | ||
10.42 € | 1 | 4 giorni | 26.7 | rosso | 148.5 | 1/4-20 | 65 | 170.3 | 0.1060 | ||
10.42 € | 1 | 4 giorni | 26.7 | verde | 148.5 | 1/4-20 | 65 | 170.3 | 0.1060 | ||
10.42 € | 1 | 4 giorni | 26.7 | blu | 148.5 | 1/4-20 | 65 | 170.3 | 0.1060 | ||
10.42 € | 1 | 4 giorni | 26.7 | grigio | 148.5 | 1/4-20 | 65 | 170.3 | 0.1060 |
Loading...
Materiale principale | polipropilene | Colore principale | nero | Materiale dei componenti | resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | standard | Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | ergonomica |
Capacità di carico(N) | 500 | Versione 1 | con superficie interna soft | Denominazione | Maniglia A Staffa |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
B
Colore dei componenti
A max.(mm)
D=foro di fissaggio
H=altezza(mm)
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali