Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06916-01-132100052 |
06916-01-132120062 |
06916-01-132140082 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione L (mm) | A max. (mm) | B (mm) | C (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | H (mm) | S (mm) | T (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03 € | 1 | 4 giorni | 122 | 100 | 17 | 9.5 | M5 | 33 | 20 | 9 | 0.0350 | ||
17.24 € | 1 | 4 giorni | 146 | 120 | 21 | 11.4 | M6 | 39 | 24 | 12 | 0.0910 | ||
20.45 € | 1 | 4 giorni | 170 | 140 | 24 | 14.2 | M8 | 45 | 28 | 12 | 0.1000 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Poliammide | Carico applicato(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Codice acciaio | 1.4404 | Colore principale | Blu oltremare RAL 5002 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Componente di finitura superficiale | Grezzo | Denominazione | Maniglia a staffa | Forma | B |
Tipo assemblato | Dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | Ergonomica | Versione 1 | Rilevabile visivamente |
Omologazione / Certificazione | FDA + EU10/2011 | Tipo di stampo | Con filettatura interna | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione L(mm)
A max.(mm)
B(mm)
C(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
H(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali