Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06916-10-1100051 |
06916-10-1100053 |
06916-10-1120061 |
06916-10-1120063 |
06916-10-1140081 |
06916-10-1140083 |
06916-10-1160081 |
06916-10-1160083 |
06916-10-1180101 |
06916-10-1180103 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B | C | H | H1 | S | Colore principale | A max. (mm) | D=foro di fissaggio | L=lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.98 € | 1 | 4 giorni | 17 | 9.5 | 33 | 20 | 20 | nero | 100 | M5 | 122 | 0.0700 | ||
13.98 € | 1 | 4 giorni | 17 | 9.5 | 33 | 20 | 20 | argento | 100 | M5 | 122 | 0.0700 | ||
18.19 € | 1 | 4 giorni | 21 | 11.4 | 39 | 25 | 24 | nero | 120 | M6 | 146 | 0.1300 | ||
18.19 € | 1 | 4 giorni | 21 | 11.4 | 39 | 25 | 24 | argento | 120 | M6 | 146 | 0.1300 | ||
22.83 € | 1 | 4 giorni | 24 | 14.2 | 45 | 30 | 28 | nero | 140 | M8 | 170 | 0.1800 | ||
22.83 € | 1 | 4 giorni | 24 | 14.2 | 45 | 30 | 28 | argento | 140 | M8 | 170 | 0.1800 | ||
30.53 € | 1 | 4 giorni | 28 | 15.5 | 52 | 30 | 32 | nero | 160 | M8 | 194 | 0.3050 | ||
30.53 € | 1 | 4 giorni | 28 | 15.5 | 52 | 30 | 32 | argento | 160 | M8 | 194 | 0.3050 | ||
37.40 € | 1 | 4 giorni | 31 | 16 | 58 | 40 | 36 | nero | 180 | M10 | 218 | 0.4719 | ||
37.40 € | 1 | 4 giorni | 31 | 16 | 58 | 40 | 36 | argento | 180 | M10 | 218 | 0.4200 |
Loading...
Materiale principale | alluminio | Forma | A | Tipo assemblato | dal lato operatore |
---|---|---|---|---|---|
Tirare la maniglia: sezione trasversale | ergonomica | Capacità di carico(N) | 1000 | Denominazione | Maniglia A Staffa |
Tipo di stampo | con foro passante | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
B
C
H
H1
S
Colore principale
A max.(mm)
D=foro di fissaggio
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali