Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06916-10-2100051 |
06916-10-2100053 |
06916-10-2120061 |
06916-10-2120063 |
06916-10-2140081 |
06916-10-2140083 |
06916-10-2160081 |
06916-10-2160083 |
06916-10-2180101 |
06916-10-2180103 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione L (mm) | Colore principale | A max. (mm) | B (mm) | C (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | H (mm) | S (mm) | T (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.52 € | 1 | 4 giorni | 122 | Nero | 100 | 17 | 9.5 | M5 | 33 | 20 | 7.5 | 0.0756 | ||
13.52 € | 1 | 4 giorni | 122 | Argento | 100 | 17 | 9.5 | M5 | 33 | 20 | 7.5 | 0.0752 | ||
17.29 € | 1 | 4 giorni | 146 | Nero | 120 | 21 | 11.4 | M6 | 39 | 24 | 9 | 0.1289 | ||
17.29 € | 1 | 4 giorni | 146 | Argento | 120 | 21 | 11.4 | M6 | 39 | 24 | 9 | 0.1284 | ||
21.06 € | 1 | 4 giorni | 170 | Nero | 140 | 24 | 14.2 | M8 | 45 | 28 | 12 | 0.2036 | ||
21.06 € | 1 | 4 giorni | 170 | Argento | 140 | 24 | 14.2 | M8 | 45 | 28 | 12 | 0.2027 | ||
28.28 € | 1 | 4 giorni | 194 | Nero | 160 | 28 | 15.5 | M8 | 52 | 32 | 12 | 0.2977 | ||
28.28 € | 1 | 4 giorni | 194 | Argento | 160 | 28 | 15.5 | M8 | 52 | 32 | 12 | 0.3009 | ||
33.96 € | 1 | 4 giorni | 218 | Nero | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 36 | 15 | 0.4008 | ||
33.96 € | 1 | 4 giorni | 218 | Argento | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 36 | 15 | 0.3991 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Maniglia a staffa | Forma | B | Tipo assemblato | Dal retro |
Tirare la maniglia: sezione trasversale | Ergonomica | Tipo di stampo | Con filettatura interna | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Dimensione L(mm)
Colore principale
A max.(mm)
B(mm)
C(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
H(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali