Maniglia a staffa, alluminio (06900)

Maniglia a staffa, alluminio (06900)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile

· Montaggio: dal retro

· Sezione rotonda

· Bussola filettata in ottone o acciaio zincato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06900-140066
06900-140067
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Tirare la maniglia: sezione trasversale

41.01 €

1 4 giorni nerorotonda

36.92 €

1 4 giorni grezzoovale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B 25 H 57 Materiale principale alluminio
Tipo assemblato dal retro A max.(mm) 140 D=foro di fissaggio M6
L=lunghezza(mm) 170 Capacità di carico(N) 1000 Denominazione Maniglia A Staffa
RoHS Peso (ERP)(kg) 0.2600

Supporto tecnico