Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06916-15-110005 |
06916-15-112006 |
06916-15-114008 |
06916-15-116008 |
06916-15-118010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione L (mm) | A max. (mm) | B (mm) | C (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | H (mm) | H1 (mm) | S (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.57 € | 1 | 4 giorni | 122 | 100 | 17 | 9.5 | M5 | 33 | 20 | 20 | 0.1950 | ||
32.33 € | 1 | 4 giorni | 146 | 120 | 21 | 11.4 | M6 | 39 | 25 | 24 | 0.3550 | ||
39.84 € | 1 | 4 giorni | 170 | 140 | 24 | 14.2 | M8 | 45 | 30 | 28 | 0.5500 | ||
61.96 € | 1 | 4 giorni | 194 | 160 | 28 | 15.5 | M8 | 52 | 30 | 32 | 0.8900 | ||
92.61 € | 1 | 4 giorni | 218 | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 40 | 36 | 1.2500 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Carico applicato(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Sabbiata ed elettrolucidata | Denominazione | Maniglia a staffa | Forma | A |
Tipo assemblato | Dal lato operatore | Tirare la maniglia: sezione trasversale | Ergonomica | Tipo di stampo | Con foro passante |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione L(mm)
A max.(mm)
B(mm)
C(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
H(mm)
H1(mm)
S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali