Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06916-15-210005 |
06916-15-212006 |
06916-15-214008 |
06916-15-216008 |
06916-15-218010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B | C | H | S | T | A max. (mm) | D=foro di fissaggio | L=lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.47 € | 1 | 4 giorni | 17 | 9.5 | 33 | 20 | 7.5 | 100 | M5 | 122 | 0.2000 | ||
38.79 € | 1 | 4 giorni | 21 | 11.4 | 39 | 24 | 9 | 120 | M6 | 146 | 0.3600 | ||
47.82 € | 1 | 4 giorni | 24 | 14.2 | 45 | 28 | 12 | 140 | M8 | 170 | 0.5500 | ||
74.35 € | 1 | 4 giorni | 28 | 15.5 | 52 | 32 | 12 | 160 | M8 | 194 | 0.8500 | ||
111.13 € | 1 | 4 giorni | 31 | 16 | 58 | 36 | 15 | 180 | M10 | 218 | 1.1400 |
Loading...
Materiale principale | acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | sabbiata ed elettrolucidata | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | ergonomica | Capacità di carico(N) | 1000 |
Denominazione | Maniglia A Staffa | Tipo di stampo | con filettatura interna | RoHS | sì |
PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
B
C
H
S
T
A max.(mm)
D=foro di fissaggio
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali