Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico applicato (N) | Dimensione L (mm) | Codice acciaio | A max. (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | H (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 37 | 1.0715 | 32 | 5 | M3 | 24 | 6 | 0.0120 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 40 | - | 32 | 8 | M4 | 32 | 8 | 0.0350 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 47 | - | 42 | 5 | M3 | 24 | 6 | 0.0140 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 50 | - | 42 | 8 | M4 | 32 | 8 | 0.0390 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 60 | - | 55 | 5 | M3 | 24 | 6 | 0.0160 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 63 | - | 55 | 8 | M4 | 32 | 8 | 0.0450 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 65 | - | 55 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.0790 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 69 | - | 64 | 5 | M3 | 24 | 6 | 0.0170 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 72 | - | 64 | 8 | M4 | 32 | 8 | 0.0490 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 74 | - | 64 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.0840 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 81 | - | 76 | 5 | M3 | 24 | 6 | 0.0190 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 84 | - | 76 | 8 | M4 | 32 | 8 | 0.0540 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 86 | - | 76 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.0920 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 93 | - | 88 | 5 | M3 | 24 | 6 | 0.0210 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 96 | - | 88 | 8 | M4 | 32 | 8 | 0.0590 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 98 | - | 88 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.1000 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 104 | - | 96 | 8 | M4 | 32 | 8 | 0.0620 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 106 | - | 96 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.1050 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 108 | - | 98 | 8 | M4 | 32 | 8 | 0.0630 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 108 | - | 98 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.1060 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 108 | - | 100 | 8 | M4 | 32 | 8 | 0.0640 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 110 | - | 100 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.1080 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 110 | - | 102 | 8 | M4 | 32 | 8 | 0.0650 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 112 | - | 102 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.1090 | ||
6.15 € | 1 | 4 giorni | 500 | 128 | - | 120 | 8 | M4 | 32 | 8 | 0.0650 | ||
6.24 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 130 | - | 120 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.1200 | ||
7.66 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 132 | - | 120 | 12 | M6 | 42 | 12 | 0.1720 | ||
8.06 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 148 | - | 136 | 12 | M6 | 42 | 12 | 0.1870 | ||
6.42 € | 1 | 4 giorni | 500 | 148 | - | 136 | 8 | M4 | 32 | 8 | 0.0790 | ||
6.49 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 146 | - | 136 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.1310 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 170 | - | 160 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.1460 | ||
8.71 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 172 | - | 160 | 12 | M6 | 42 | 12 | 0.2090 | ||
9.51 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 176 | - | 160 | 16 | M8 | 58 | 12 | 0.3680 | ||
7.42 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 190 | - | 180 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.1590 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 192 | - | 180 | 12 | M6 | 42 | 12 | 0.2280 | ||
10.06 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 196 | - | 180 | 16 | M8 | 58 | 12 | 0.4010 | ||
7.81 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 210 | - | 200 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.1720 | ||
9.51 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 212 | - | 200 | 12 | M6 | 42 | 12 | 0.2460 | ||
10.53 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 216 | - | 200 | 16 | M8 | 58 | 12 | 0.4340 | ||
13.57 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 220 | - | 200 | 20 | M10 | 70 | 19 | 1.1690 | ||
8.72 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 245 | - | 235 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.1950 | ||
11.26 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 247 | - | 235 | 12 | M6 | 42 | 12 | 0.2790 | ||
11.99 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 251 | - | 235 | 16 | M8 | 58 | 12 | 0.4670 | ||
17.24 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 255 | - | 235 | 20 | M10 | 70 | 19 | 0.8840 | ||
8.94 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 260 | - | 250 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.1880 | ||
12.77 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 262 | - | 250 | 12 | M6 | 42 | 12 | 0.2930 | ||
12.86 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 266 | - | 250 | 16 | M8 | 58 | 12 | 0.5250 | ||
19.97 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 270 | - | 250 | 20 | M10 | 70 | 19 | 0.9230 | ||
11.99 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 310 | - | 300 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.2300 | ||
14.77 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 312 | - | 300 | 12 | M6 | 42 | 12 | 0.3390 | ||
15.17 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 316 | - | 300 | 16 | M8 | 58 | 12 | 0.5500 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 320 | - | 300 | 20 | M10 | 70 | 19 | 1.0520 | ||
13.08 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 360 | - | 350 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.2500 | ||
17.90 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 362 | - | 350 | 12 | M6 | 42 | 12 | 0.3860 | ||
21.54 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 366 | - | 350 | 16 | M8 | 58 | 12 | 0.6330 | ||
39.91 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 370 | - | 350 | 20 | M10 | 70 | 19 | 1.1810 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Cromato lucido |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Maniglia a staffa | Tipo assemblato | Dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | Rotonda |
Versione 1 | Rotondo | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Dimensione L(mm)
Codice acciaio
A max.(mm)
B(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
H(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali