Manigliette in acciaio sezione rotonda (06930-10)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06930-10-030031
06930-10-030041
06930-10-030051
06930-10-040031
06930-10-040041
06930-10-040051
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L
(mm)
A max.
(mm)
B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

5.93 €

1 4 giorni 35305M32460.0100

5.93 €

1 4 giorni 38308M43280.0300

5.93 €

1 4 giorni 403010M540100.0540

5.93 €

1 4 giorni 45405M32460.0120

5.93 €

1 4 giorni 48408M43280.0340

5.93 €

1 4 giorni 504010M540100.0610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Acciaio Carico applicato(N) 1000
Corpo con finitura superficiale Cromato lucido Denominazione Maniglietta Tipo assemblato Dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale Rotonda Versione 1 Rotondo RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico