Maniglie a staffa in plastica metal detectable (06916-01)

Maniglie a staffa in plastica metal detectable (06916-01)
· per la rilevazione del metallo

· Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.

· Materiale conforme per gli alimenti

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06916-01-142100052
06916-01-142120062
06916-01-142140082
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L
(mm)
A max.
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

18.30 €

1 4 giorni 122100179.5M5332090.0350

21.38 €

1 4 giorni 1461202111.4M63924120.0650

24.47 €

1 4 giorni 1701402414.2M84528120.1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Poliammide Carico applicato(N) 1000
Codice acciaio 1.4404 Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Materiale dei componenti Acciaio inox
Componente di finitura superficiale Grezzo Denominazione Maniglia a staffa Forma B
Tipo assemblato Dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale Ergonomica Versione 1 Rilevabile al metal detector
Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 Tipo di stampo Con filettatura interna RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico