Supporti per testa articolata (27616)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27616-08070
27616-080701
27616-08095
27616-080951
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
Materiale corpo principale Forma Tipo di stampo Codice acciaio Corpo con finitura superficiale A=Distanza dei fori A1
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

5.88 €

1 4 giorni 70AcciaioAcorto-zincato5125.5no0.0620

36.80 €

1 4 giorni 70Acciaio inoxAcorto1.4404grezzo5125.50.0593

6.28 €

1 4 giorni 95AcciaioBlungo-zincato7557no0.0620

36.80 €

1 4 giorni 95Acciaio inoxBlungo1.4404grezzo75570.0803

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Componenti correlati Denominazione Supporto Per Testa Articolata Resistenza(N) 1800

Supporto tecnico