Cerniera saldabile, acciaio inox (27886)

Cerniera saldabile, acciaio inox (27886)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Acciaio inox 1.4404

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27886-01-016080
27886-01-016100
27886-01-016120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza D1 Peso (ERP)
(kg)

25.41 €

1 4 giorni 80100.1379

41.58 €

1 4 giorni 100100.1691

43.04 €

1 4 giorni 120110.2095

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox A4 Codice acciaio 1.4404 Corpo con finitura superficiale satinato
Tipo di serraggio saldabile D=Diametro 16 A=Lunghezza 20
Denominazione Cerniera Versione 1 saldabile Tipo di prodotto cerniera amovibile
Materiale componenti acciaio inox PL Edelstahl

Supporto tecnico