Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27882-05241515 |
27882-06241515 |
27882-06322020 |
27882-08322020 |
27882-08483232 |
27882-10483232 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx | A2=Distanza tra i fori dx | A3=Lunghezza aletta sinistra | A4=Lunghezza aletta destra | B2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | L (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.25 € | 1 | 4 giorni | 48 | 48 | 15 | 15 | 24 | 24 | 30 | M5 | 5 | 10 | 10.5 | 15 | 1780 | 1370 | 0.0462 | ||
9.25 € | 1 | 4 giorni | 48 | 48 | 15 | 15 | 24 | 24 | 30 | M6 | 5 | 10 | 10.5 | 15 | 1780 | 1370 | 0.0488 | ||
12.10 € | 1 | 4 giorni | 64 | 64 | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | M6 | 5 | 12 | 13 | 20 | 4120 | 1760 | 0.0872 | ||
12.10 € | 1 | 4 giorni | 64 | 64 | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | M8 | 5 | 12 | 13 | 20 | 4120 | 1760 | 0.0995 | ||
20.53 € | 1 | 4 giorni | 95 | 95 | 31.5 | 31.5 | 47.5 | 47.5 | 60 | M8 | 8 | 18 | 19 | 20 | 4900 | 1275 | 0.2637 | ||
20.53 € | 1 | 4 giorni | 95 | 95 | 31.5 | 31.5 | 47.5 | 47.5 | 60 | M10 | 8 | 18 | 19 | 20 | 4900 | 1275 | 0.2768 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Materiale principale | resina termoplastica | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Cerniera | Tipo di prodotto | cerniera | Versione 1 | con vite di fissaggio |
Tipo di serraggio | viti di fissaggio |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
A=lunghezza(mm)
A1=Distanza dei fori sx
A2=Distanza tra i fori dx
A3=Lunghezza aletta sinistra
A4=Lunghezza aletta destra
B2(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
L(mm)
F1(N)
F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali