Cerniere in plastica con bussola (27880)

Cerniere in plastica con bussola (27880)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Asse in acciaio, boccola in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27880-05241515
27880-06241515
27880-06322020
27880-08322020
27880-08483232
27880-10483232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra B2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

7.89 €

1 4 giorni 48481515242430M551010.57200013700.0362

9.89 €

1 4 giorni 48481515242430M651010.57200013700.0353

13.77 €

1 4 giorni 64642020323240M6512139410018000.0702

13.77 €

1 4 giorni 64642020323240M8512139410018000.0652

24.58 €

1 4 giorni 959531.531.547.547.560M88181913245026500.2208

24.58 €

1 4 giorni 959531.531.547.547.560M108181913245026500.2103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale principale resina termoplastica Colore principale nero
Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera Versione 1 con bussola
Tipo di serraggio bussole

Supporto tecnico