Cerniere da avvitare in acciaio inox (27877-01)

Cerniere da avvitare in acciaio inox (27877-01)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Acciaio inox 1.4301

· Modello: opaco

· Per porte interne

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27877-01-06371919
27877-01-07502424
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
Forma A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra A5 A6 B1
(mm)
B2
(mm)
B4 B5 D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

28.14 €

1 4 giorni 102A7518.518.537.537.527.527.51107625256.73.820.2489

42.12 €

1 4 giorni 114B1002424505040401208828.528.57.34.330.3390

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Carico di lavoro(N) 8000 Materiale corpo principale Acciaio inox
Materiale componenti acciaio inox Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera
Codice acciaio 1.4301 Corpo con finitura superficiale finitura opaca Versione 1 avvitabile
B3(mm) 13 D2(mm) 8 H(mm) 14
Tipo di serraggio fori di montaggio PL Edelstahl

Supporto tecnico