Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27875-90-05201313 |
27875-90-06251515 |
27875-90-06381528 |
27875-90-06382828 |
27875-90-08301818 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico di lavoro (N) | B=Larghezza (mm) | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx | A2=Distanza tra i fori dx | A3=Lunghezza aletta sinistra | A4=Lunghezza aletta destra | B2 (mm) | B3 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | RoHS | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.93 € | 1 | 4 giorni | 2500 | 40 | 40 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 25 | 7.5 | 5.2 | 4 | 5 | 9 | sì | 0.0586 | ||
24.27 € | 1 | 4 giorni | 5000 | 50 | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 10 | 6.2 | 6 | 6 | 11.5 | - | 0.1121 | ||
26.51 € | 1 | 4 giorni | 5000 | 50 | 63 | 28 | 15 | 38 | 25 | 30 | 10 | 6.5 | 6 | 6 | 11.5 | - | 0.1262 | ||
27.05 € | 1 | 4 giorni | 5000 | 50 | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 30 | 10 | 6.5 | 6 | 6 | 11.5 | sì | 0.1456 | ||
26.01 € | 1 | 4 giorni | 8000 | 60 | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 36 | 12 | 8.3 | 8 | 8 | 15 | - | 0.2096 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Denominazione | Cerniera |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | cerniera | Codice acciaio | 1.4401 | Corpo con finitura superficiale | satinato |
Tipo di serraggio | fori di montaggio | PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
A=lunghezza(mm)
A1=Distanza dei fori sx
A2=Distanza tra i fori dx
A3=Lunghezza aletta sinistra
A4=Lunghezza aletta destra
B2(mm)
B3(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
RoHS
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali