Cerniere in acciaio inox (27875-03)

Cerniere in acciaio inox (27875-03)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Utilizzabile a destra o a sinistra

· Resistente agli scossoni

· Perno della cerniera saldato su entrambi i lati, non visibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27875-03-05211212
27875-03-06251515
27875-03-06252815
27875-03-06382828
27875-03-08311818
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra B1
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
H=Altezza
(mm)
S
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
RoHS Peso (ERP)
(kg)

18.15 €

1 4 giorni 404212.512.521212510.25.210.6599001800-0.0639

20.55 €

1 4 giorni 50501515252530126.212.56990018000.1210

22.96 €

1 4 giorni 50631528253830126.212.56108001500-0.1483

24.21 €

1 4 giorni 50762828383830126.212.561080015000.1811

24.58 €

1 4 giorni 6063181831.531.53615.38.316.6899001800-0.2281

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale corpo principale Acciaio inox Denominazione Cerniera
Tipo di prodotto cerniera Codice acciaio 1.4401 Tipo di serraggio fori di montaggio
PL Edelstahl

Supporto tecnico