Cerniera forma A fori di montaggio, zinco (27868)

Cerniera forma A fori di montaggio, zinco (27868)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Utilizzabile a destra o a sinistra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27868-10-0504004011
27868-10-0504004021
27868-10-0605005011
27868-10-0605005021
27868-10-0606305011
27868-10-0606305021
27868-10-0607605011
27868-10-0607605021
27868-10-0607606021
27868-10-0806006011
27868-10-0806006021
27868-10-0809006011
27868-10-0809006021
27868-10-0812006011
27868-10-0812006021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale B=Larghezza B1 D1 H A=Lunghezza A3=Lunghezza aletta sinistra A1=Distanza dei fori sx A4=Lunghezza aletta destra A2=Distanza tra i fori dx F1
(N)
F2
(N)
Angolo di apertura S=Spessore A6 A5 Peso (ERP)
(kg)

8.09 €

1 4 giorni cromato40255.39402012.52012.536502000180°5--0.0440

6.18 €

1 4 giorni nero40255.39402012.52012.536502000180°5--0.0459

10.39 €

1 4 giorni cromato50306.311.5502515251536502000180°6--0.0890

7.26 €

1 4 giorni nero50306.311.5502515251536502000180°6--0.0885

10.23 €

1 4 giorni cromato50306.511.563251538284400850270°6--0.1075

8.20 €

1 4 giorni nero50306.511.563251538284400850270°6--0.1062

9.26 €

1 4 giorni cromato50306.511.576382838283650900270°6--0.1264

8.34 €

1 4 giorni nero50306.511.576382838283650900270°6--0.1250

11.52 €

1 4 giorni nero60366.515763828382836502000270°8--0.1947

13.70 €

1 4 giorni cromato60368.415603018301845004500180°8--0.1630

9.96 €

1 4 giorni nero60368.415603018301845004500180°8--0.1630

16.27 €

1 4 giorni cromato60368.415903018604555002500270°823*-0.2395

15.46 €

1 4 giorni nero60368.415903018604555002500270°823*-0.2000

23.17 €

1 4 giorni cromato60368.4151206045604555001300270°823*23*0.2932

17.17 €

1 4 giorni nero60368.4151206045604555001300270°823*23*0.3130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale zinco Forma A Tipo di serraggio fori di montaggio
Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera Materiale componenti acciaio inox
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico